产品概述

约克磁悬浮离心式冷水机组(YZ、YMC²、YMS系列)是江森自控基于磁悬浮轴承、变频驱动及高效换热技术开发的新一代高效冷水机组产品。
该类产品以无油运行、高效节能、智能控制和绿色低碳为核心,通过消除机械摩擦、优化压缩与换热过程,实现了在满负荷与部分负荷工况下均保持高效率运行,适用于制药工艺与环境控制、数据中心及工业冷却等多种场景。
与此同时,机组还结合先进控制系统与数字化平台,可实现远程监控、能效优化及预测性维护,是面向未来低碳与智慧运行需求的重要解决方案。

产品特点

 
  • 磁悬浮无油运行(核心技术)
    采用磁悬浮轴承技术,实现转子悬浮运转,无机械摩擦、无需润滑油系统,显著降低能量损失并提升可靠性
  • 超高能效表现
    满负荷COP可达约6.8~7.3,IPLV可达11.5~12.2,在行业内处于领先水平,大幅降低运行能耗
  • 优异的部分负荷性能
    通过变频调速+气动优化(如VGD/PRV等),在10%~100%负荷范围内保持高效运行,显著优于传统离心机
  • 高效压缩与简化结构
    单级或两级压缩优化设计,直驱结构减少约80%运动部件,大幅提升可靠性并降低维护需求
  • 先进换热技术(降膜蒸发器等)
    采用专利降膜或混合降膜蒸发器:提高换热效率,降低制冷剂充注量(可降低30%~60%)
  • 无油换热优势
    无油运行避免换热器油膜热阻问题,保证长期稳定高效换热性能
  • 极低噪声与振动
    磁悬浮消除机械接触与振动源,运行噪声低至约73 dBA,适用于对噪音要求高的场景
  • 宽广运行范围与自由冷却能力
    可在高温及低至约4.5℃冷却水条件运行,支持“反置运行/自由冷却”,实现极低能耗运行
  • 智能控制与数字化运维
    配置OptiView智能控制系统/支持远程监控、数据分析及预测性维护/云平台可减少维护时间约65%
  • 绿色环保冷媒与低碳设计
    R134a(成熟环保)或R1233zd(E)(低GWP≈1),降低直接与间接碳排放,满足未来可持续发展要求