产品概述

YKQ及YKU系列是面向工业及区域供热应用开发的高温离心式水源热泵机组,采用成熟的离心压缩技术,通过从低品位热源中回收热量并进行温升,实现高效供热。
该机组主要特点为:
以工艺废热、地热水、污水等低温热源(10-60℃)为输入
输出高温热水(最高可达90℃)
单机制热量范围约 1.4MW–10MW
广泛应用于集中供暖、区域能源中心及工业加热场景 
通过替代燃煤、燃气等传统供热方式,YK热泵可显著降低能源消耗及污染排放,实现节能、减排和经济性提升的综合价值。
YKU

产品特点

 
  • 高温供热能力强(核心优势)
    出水温度可达77℃(R134a)/90℃(R515B)
    满足工业加热及集中供暖需求
  • 高效节能(替代锅炉)
    利用低品位“废热”供热/显著降低供热能耗及运行成本
  • 余热资源利用范围广
    可利用:工业冷却水/地热回灌水/污水及伴生水
    实现低温能源高效再利用
  • 制热效率高(高COP水平)
    热量 = 驱动能 + 回收热量
    大部分热量来自“免费热源”
  • 宽负荷高效运行能力
    PRV导叶无级调节(15%~100%)
    可选变频+热气旁通调节
    保证部分负荷效率
  • OptiSound™防喘振与降噪技术
    自动调节扩压器结构
    降低噪音、扩大运行范围
    提高低负荷稳定性
  • 开式驱动设计(高可靠性)
    电机与制冷剂系统隔离
    故障时可快速维修,降低维修成本
  • 高承压离心压缩机
    专为高温出水设计,结构稳固、运行平稳
  • 高效换热系统
    满液式蒸发器
    冷凝器内置过冷器
    强化管设计提高换热效率
  • 智能控制系统
    彩色触控界面
    自动控制+趋势分析+保护功能
    支持Modbus / Ethernet等通信