大型离心式冷水机组机组

大型离心式冷水机组机组

产品概述

约克离心式冷水机组(YE / YK / YKCP)是江森自控基于百年制冷技术积累开发的核心中央空调产品,采用单级离心压缩原理,通过高效压缩机、强化换热器与智能控制系统提供工艺冷却冷源、实现建筑冷量供应与能源优化。
整体特点可概括为:
技术体系成熟:系列化压缩机、换热器设计,冷量段无缝连接
面向多场景:覆盖商业建筑、数据中心、工业冷却及节能改造 
能效导向设计:强调满负荷+部分负荷双高效(IPLV/NPLV) 
变频+导叶协同控制:实现真实工况下节能运行(年节能约30%) 
绿色环保:采用R134a及HFO冷媒选项,满足LEED等标准 
智能控制体系:OptiView / Smart View 控制中心+云平台管理
YMC2YZMS

产品特点

 
  • 单级离心压缩技术平台
    结构简单,可靠性高,维护成本低
  • 开式电机设计(全系列关键优势)
    防止制冷剂污染,系统安全性更高
  • 全工况高效运行(重点能力)
    满负荷+部分负荷均优化,运行费用降低
  • 变频+导叶协同控制
    转速+导叶联动控制,部分负荷高效 年节能约30%
  • 低温冷却水节能能力(YK优势)
    可利用12℃级冷却水,提高效率显著
  • OptiView智能控制平台
    图形化操作、数据记录、趋势分析、远程控制
  • 高效换热技术
    混合降膜蒸发器(减少30%冷媒)
    强化铜管换热
  • OptiSound降噪技术
    噪声降低7~13 dBA,同时优化气动性能
  • 绿色低碳设计
    R134a /R513A/ R1234ze(低GWP)
    节能环保

YK系列在工艺冷却应用中的特点

 
  • 适用于工业级工艺冷却系统YK
    平台基于成熟单级离心技术与高可靠结构设计,能够满足连续运行、 高稳定性要求的工业工艺冷却场景(如化工、电子制造、医药等)
  • 开式电机具备高度定制灵活性
    可根据项目需求灵活选配不同:
    电压等级(低压/中压/高压)
    电机效率等级(IE等级)
    防护等级(IP等级)
    防爆等级(Ex等级)
    满足复杂工业场景的电气配置要求
  •   支持工业级控制系统架构
    可采用工业PLC控制器及高可靠性温度/压力变送器,实现:
    高可靠联锁控制
    与DCS/SCADA系统集成
    满足工艺连续性及安全性要求
  • 适应多种运行环境条件
    可根据项目需求设计为:
    室内机房应用
    室外安装(防护强化)
    防爆危险区域应用(Ex设计)
    满足复杂及严苛环境运行要求
  • 支持多种特殊工艺设计需求在设备层面可进行定制优化,包括:
    特殊换热管材(如不锈钢、钛管等)
    特殊水室结构(高压/防腐/可拆洗结构)
    非常规换热介质(如乙二醇、工艺液体等)
    满足不同工艺介质与腐蚀环境