YCP模块式冷却系统
产品概述
产品特性与优势
约克YCP 模块化冷却系统,运用集成化设计理念,将制冷主机和水路模块及配电设施集成在符合集装箱运输要求的集装箱中,节约现场安装费用;现场布局及安装灵活,用户不需额外建造机房,有效节省设备占地面积和施工周期,免除了机房的投资费用;独立的主机模块和水力模块设计,有利于设备的检修;水路 模块和配电控制模块采用干湿分离设计,有效保障电气设备安全;采用隔热型集装箱设计,满足室外太阳直射下的应用环境,集装箱设计满足海运CSC认证要求,有效节省运输成本和时间。 |
约克YCP 模块式冷却系统为GTIAC 应用量身定制,采用串联逆流布置方式,与并联机组相比可以有效提高系统的运行效率达15%;主机和水泵采用减震设计,保证平稳运行;采用开式高效水冷电机并带防滴漏保护功能,有效降低机组噪音并保证设备运行的可靠性;先进的结构设计,进一步满足了高温高湿环境条件的应用;采用一流品牌立式离心水泵,冷冻水泵带变频功能(可选),可以在线检修水泵,无需拆除水泵电机。 |
压缩机 约克单级压缩机的运动部件少、设计简洁高效寿命长。轻质、高强度的铝制叶轮采用后弯叶片,效率高。翼形导流叶片减少气流扰动,负荷调节平稳,部分负荷能效好。 开式水冷电机 本系统中的离心式冷水机组采用水冷开式电机,从而避免了这种危险。制冷剂根本不会与电机接触,避免了对冷水机组其它部分的污染,方便维修。 充分利用低温冷却水,显著节能 机组能充分利用低达12.8℃的冷却水,获得明显的节能效果,而不像有些机组那样需要人为地将水温控制在21~24℃。 高效热交换器,表现卓越 热交换器采用了最新的高效换热铜管,使传热效率最佳、结构紧凑。水侧和制冷剂侧强化传热,减少机组能耗和管道结垢。 |
采用先进的Metasys 智能控制技术对整个系统进行能量调节。两台冷水机组可以单机运行,也可以双机运行,满足用户在不同负荷下的冷量需求并实现实时智能调整,使机组运行在最高效率点上,有效节省用户运行费用。集成的大量检测及保护功能保障了系统的可靠运行。 |
主机集装箱内安装有R134a 固定式浓度监测器,实时监测箱内环境,确保操作及检修人员安全;水泵集装箱内安装有水位开关,并与控制系统联锁,提前预警,防止水路系统出现大量泄漏导致更多的设备损失。 |
采用集成的温度监测和控制系统,实时监测集装箱内温度,并与排风系统进行联锁控制,确保设备的可靠运行;配电控制模块部分采用独立的空调冷却系统,确保电气设备的使用安全 |






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)