产品概述

YCL系列是江森自控专为氯碱行业开发的氯气液化机组,用于将氯气冷凝转化为液氯,是液氯生产工艺中的关键设备
产品分为:
YCL I系列(R22制冷剂)
YCL II系列(R507制冷剂)
机组由氯气液化器、回油器及可选液氯分离器组成,配套自动控制系统,能够根据工况自动调节运行状态,实现稳定、高效的液氯生产。 
核心应用能力:
液氯生产能力:2–16万吨/年(单机)
液化温度范围:-40℃~0℃
液化率:90%–98%
产品定位:面向氯碱行业的专用氯气液化与生产系统核心设备。
ycl

产品特点

 
  • 行业专用设计
    专为氯碱工业液氯生产开发,匹配工艺需求与运行工况
  • 大规模生产能力
    单机可实现2–16万吨/年液氯产量,满足不同规模项目需求
  • 高效液化性能
    液化效率可达90%–98%,保证高产率与稳定输出
  • 自动化液位控制
    配备膨胀阀+自动液位控制系统,实现负荷自适应调节与无人化运行
  • 高效换热结构
    采用满液式蒸发器(带气液分离),提升换热效率并防止液击
  • 安全运行保障
    制冷剂与氯气不发生化学反应,双安全阀设计支持不停机检验
  • 稳定可靠回油系统
    标配约克专用回油器,有效解决制冷剂侧回油问题
  • 灵活系统集成能力
    可与RWK-CU压缩冷凝机组配套,构建完整制冷液化系统
  • 人性化与现场适应设计
    控制箱、阀门、测量点集中布置,防雨设计,支持室外运行
  • 高可靠防腐设计
    碳钢光亮换热管减少氯气腐蚀,胀接+密封焊结构提高密封性与寿命