X-PAC紧凑型氨冷(盐)水机组

X-PAC紧凑型氨冷(盐)水机组

产品概览

X‑PAC系列是江森自控推出的螺杆式氨冷(盐)水一体化机组,主要面向食品加工、工艺冷却及空调等中高端应用领域,提供高效、环保且安全的工业制冷解决方案。
该系列机组采用天然制冷剂R717(氨),通过高度集成化撬装设计,将压缩机、电机、油分离系统、气液分离器、板式蒸发器与冷凝器、油冷却系统及智能控制中心集成为一体,实现高效换热、低充注量和便捷安装的重要优势。 
产品覆盖X‑PAC68至X‑PAC270多个规格,支持冷水及盐水多种工况,结合重力供液与先进回油技术,在提升系统效率的同时显著增强运行安全性和可靠性,是工业氨系统向低充注、高集成方向发展的典型解决方案。 
industry

产品特点

  • 核心性能与应用优势
    天然环保制冷剂R717(ODP=0,GWP=0):高效节能,符合绿色发展趋势
    适用于食品、工艺冷却及空调等多场景:应用范围广泛
    支持冷水与乙二醇盐水工况:适配多种工艺需求
  • 安全与低充注设计
    极低氨充注量设计:显著提升系统安全性
    撬装一体化结构+管路优化:减少泄漏风险
    高效气液分离与重力供液系统:保证系统稳定运行
  • 高效压缩与节能控制
    YORK开式双螺杆压缩机:成熟可靠、工业级应用广泛
    10%–100%无级能量调节:动态匹配负荷,提高系统效率
    可变Vi调节技术:避免过压缩/欠压缩,提高能效
    无油泵润滑系统(压差供油):结构简化、可靠性更高
  • 高效换热与系统设计
    板式蒸发器与冷凝器设计:换热效率高、结构紧凑
    紧凑低压降管路设计:减少系统能量损失
    全自动引射回油系统(专利):保证换热器长期高效运行
  • 可靠性与运行保障
    三级高效油分离(≤1μm):降低油带出,保护系统
    高精度油过滤系统:提升设备寿命与运行稳定性
    低噪音开式电机+法兰直连结构:运行稳定、安装便捷
    智能控制与数字化
    NextView 智能控制系统:实现自动调节与安全保护
    多参数监控与数据记录功能:提升运维效率
    支持云平台扩展(可选):实现远程监控与数字化管理

  • 系统集成与工程优势
    高度集成撬装设计(工厂预装):大幅减少现场安装工作量
    结构紧凑,占地面积小:降低土建与机房成本
    施工简单(仅需外接水/盐水管路):缩短项目周期