RWKII‑IC/EC系列开式螺杆冰场专用机组

RWKII‑IC/EC系列开式螺杆冰场专用机组

产品概述

RWKII‑IC/EC系列是江森自控针对室内滑冰场及冰雪场馆开发的专用螺杆式盐水制冷机组,专注于提供稳定均匀的冰面制冷解决方案。 
该系列产品基于成熟的YORK开式双螺杆压缩机技术,集成压缩机、蒸发器、冷凝器(IC水冷型)或储液器(EC蒸发冷型)、油路系统及NextView智能控制中心,实现高可靠性与高稳定性的系统运行。
机组采用R507制冷剂,载冷剂为乙二醇,针对冰场应用进行专门优化设计(小温差、大流量),确保冰面温度均匀性,满足训练、比赛及高端娱乐冰场需求,是冰雪场馆领域的专业化制冷解决方案。
产品概述

产品特点

 
  • 核心应用与性能优势
    专为室内滑冰场及冰雪场馆设计:针对冰面温度控制需求
    乙二醇小温差(约2℃)大流量设计:保证冰面温度
    制冷剂R507系统:适用于稳定低温运行
  • 高效压缩与节能表现
    YORK开式双螺杆压缩机:成熟可靠、效率高
    非对称转子设计:提升压缩效率、降低能耗
    25%–100%无级能量调节:精确匹配负荷变化
    轴承设计寿命达100,000小时(L10):保障长期连续运行 
  • 系统结构与配置优势
    IC(水冷)与EC(蒸发冷)两种冷凝方案可选:适应不同项目
    结构紧凑、占地小:适合场馆空间限制
    D法兰电机直连设计:无需现场对中,安装便捷
  • 换热与系统优化设计
    高效壳管式蒸发器(针对小温差设计):确保换热均匀稳定 
    板式经济器配置:提升制冷量和系统效率 
    电子膨胀阀供液控制:运行更稳定、调节更精准
  • 可靠性与运行保障
    无油泵润滑系统(压差供油):结构简单、可靠性高
    三级高效油分离(≤1μm):有效降低油带出
    高精度油过滤系统:保护压缩机核心部件
  • 智能控制与附加价值
    NextView智能控制系统:实现实时监控、自动调节与安全保护 
    支持云平台扩展(可选):实现远程运维与数据管理 
    可选热回收功能(40–60kW):提升系统整体节能水平