产品概述

RWKIII‑CU系列是江森自控推出的螺杆式工业制冷机组,结合YORK成熟的开式双螺杆压缩技术,面向氯碱、氟化及精细化工等行业,提供稳定高效的中低温制冷解决方案。
该机组集成压缩机、冷凝器、储液器、油路系统及NextView 智能控制中心,具备结构紧凑、运行可靠、维护便捷等特点,适用于蒸发温度最低至 –45 °C 的工况,制冷量范围 300–2000 kW,满足多种工业应用需求。
与此同时,YCL II氯气液化系统作为配套解决方案,可实现 –40~–5°C氯气液化,并通过高效换热与分离结构设计,提升系统安全性与稳定性,形成完整的化工低温制冷与液化工艺平台。
RWK‑CU + YCL 可构成面向氯气液化及化工冷却的一体化解决方案,兼顾效率、安全与可靠性。
产品概述

产品特点

 
  • 核心性能与适用范围
    最低蒸发温度达 –45°C:适用于中低温工业制冷及液化工艺
    制冷量覆盖300–2000 kW:满足不同规模工况需求
    支持R507/R22制冷剂:适应多类型项目设计要求
    适用于氯碱、氟化工及精细化工行业:典型化工应用场景
  • 高效压缩与节能性能
    YORK开式双螺杆压缩机:成熟可靠,工业应用广泛
    非对称转子设计:提升压缩效率、降低能耗
    10%–100%无级能量调节:实现工况匹配与节能运行
    轴承寿命达100,000小时(L10):保障长期连续运行可靠性
  • 系统集成与结构优势
    机组高度集成(压缩+冷凝+储液+控制):减少现场安装工作量
    结构紧凑,占地面积小:适合空间受限场景
    D法兰直连电机设计:无需现场对中,安装更简便
    模块化设计,便于维护与更换核心部件
  • 换热与系统优化
    高效壳管式冷凝器设计:强化换热,提高系统效率
    板式经济器配置:提升制冷能力与整体能效,较少供液管路闪发 电子膨胀阀精确供液控制:保证系统运行稳定
  • 油路与可靠性设计
    无油泵润滑系统(压差供油):结构简单、可靠性高
    三级高效油分离(≤1μm):降低油带出、保护压缩机
    高精度油过滤系统:确保润滑系统清洁
  • 智能控制与数字化
    NextView 智能控制系统:实现全面监控与自动调节
    支持云服务与扩展模块(可选):便于远程监控与系统集成 多传感器数据采集与安全保护机制完善