产品概述

RWKII‑CM系列是江森自控推出的开式螺杆压缩机组,面向工业制冷及食品冷冻领域,提供高效、稳定且高性价比的制冷解决方案。
该系列机组采用成熟的YORK螺杆压缩机技术,集成电机、油分离系统、油冷却系统及智能控制中心于一体,具备结构紧凑、安装便捷、运行可靠和维护简单等特点,可适配R717、R507、R22、R134a等多种制冷剂,满足从中低温冷库到食品加工等多种应用场景。
产品覆盖制冷量范围约60 kW–2700 kW,支持多种油冷方式与电气配置,适用于粮油、乳制品、屠宰、速冻、冷库及食品加工等行业,是兼顾性能与成本的工业级标准化机组解决方案。
产品概述

产品特点

 
  • 核心性能与设计
    高效非对称转子设计:显著提升压缩效率,降低能耗
    成熟的可变内容积比技术:适应多工况切换运行
    10%–100%无级能量调节:实现精准负荷匹配,提高系统能效
    制冷量覆盖广(60–2700 kW):适用于多种规模应用场景
    支持多制冷剂(R717/R507/R22):适配不同项目需求
  • 可靠性与寿命
    轴承设计寿命可达100,000小时(L10):适合连续工业运行 抗摩擦滚动轴承结构:降低磨损,提升运行稳定性
    高效三级油分离系统(≤1μm):显著降低油带出,保护系统
    双级油过滤系统(可选):保证润滑油清洁,延长设备寿命
  • 系统与结构优势
    无油泵润滑设计(正压差供油):结构更简单、可靠性更高
    结构紧凑、占地小:降低机房空间需求
    工厂预装(接管+布线):减少现场安装工作量
    D法兰直连电机:无需现场对中,安装更便捷
  • 智能控制与数字化
    NextView智能控制系统:支持多参数实时监控与自动调节
    丰富I/O与通讯接口(含以太网/扩展模块):支持系统集成及云平台扩展
    数据记录与安全保护功能完善:提升运维效率与系统安全
  • 运行与维护优势
    多种油冷方式(热虹吸/喷液/水冷):适配不同工况
    低噪音开式电机设计:改善运行环境
    模块化设计,维护便捷:降低运维成本