RWKIII-BC开式螺杆盐水机组

RWKIII-BC开式螺杆盐水机组

产品概述

RWKIII‑BC系列是江森自控推出的螺杆式盐水制冷机组,主要面向精细化工及工业制冷领域,为工艺冷却提供稳定、高效的低温载冷解决方案。 

该系列产品基于成熟的YORK开式双螺杆压缩机技术,集成压缩机、蒸发器、冷凝器、油路系统及NextView智能控制中心,实现高度集成化设计,具备高能效、可靠性高及操作维护便捷等优势。

机组支持R507/R449A/R22等制冷剂,制冷量范围约450–1163kW,盐水出水温度可达–35 °C,广泛适用于制药、生物化工、氟化工及新材料等行业,是面向中端化工市场的高性价比标准化解决方案。

rwk-ii-bc-and-rc-screw-refrigeration-saline-unit_1380x1030

产品特点

 
  • 核心性能与适用性
    适用于–5~–35°C低温盐水输出:满足典型工艺冷却需求
    制冷量覆盖450–1163 kW:适配中型工业及化工应用
    采用R507、R449A等低温制冷剂:低温能力强,性能稳定
    R507相比R22制冷量提升约10–15%:提高系统整体效率
  • 高效压缩核心
    YORK开式双螺杆压缩机:成熟可靠,工业应用广泛
    非对称转子设计:提升压缩效率,降低能耗
    10%–100%无级能量调节:精准匹配负荷,节能运行
    轴承设计寿命达100,000小时(L10):适合长期连续运行
  • 系统集成与结构优势
    机组高度集成(压缩机+蒸发器+冷凝器):减少现场安装工作量
    紧凑结构设计,占地小:适应化工厂有限空间
    工厂预调试与集成设计:降低现场调试复杂度
  • 换热与能效优化
    高效壳管式冷凝器与蒸发器:强化传热、提高系统效率
    板式经济器配置:提升制冷量及整体能效
    电子膨胀阀控制供液:运行更稳定、调节更精确
  • 油路与可靠性设计
    无油泵润滑系统(正压差供油):简化结构,提高可靠性
    三级油分离(≤1μm):有效减少油带出
    高精度油过滤系统:保持油路清洁,延长设备寿命
  • 智能控制与运维
    NextView智能控制系统:实现运行监测、自动调节和保护
    丰富IO接口与通讯能力(支持云功能扩展):易于系统集成
    多参数实时监控与数据记录:提升运维效率
  • 运行与维护优势
    低噪音开式电机设计:改善现场工作环境
    模块化设计,关键部件可单独维护更换:降低运维成本
    关键换热管支持单根更换:维修便利、停机时间短