产品概览

HPS高压螺杆压缩机,秉承Frick® 40多年专业的工业螺杆压缩机设计技术,采用独特的高强度转子设计,并集成变速驱动技术使压缩机能够在更大容量范围内运行,同时实现更精确的容量控制,在高压应用工况下更加高效节能,可应用于CO2制冷循环,氨热泵及涡轮燃气增压等领域。
cityscape-at-night-across-river

产品特性与优势

 
  • 压缩机结构独特,运行可靠高效
  • 壳体采用球墨铸铁,加工精度高,确保转子精确定位减少磨损
  • 锻钢转子,精密加工,啮合间隙小
  • 2片带弹簧顶紧的单面平衡式轴封,能承受高达90bar的静压
  • 采用全抗磨轴承设计,减少能耗,提高可靠性
  • 多个Vi可选,降低功耗提高效率
  •  VSD能量调节,可根据容量需求变化能进行精准的负荷匹配
  •  可选的PhD测震系统能时刻检测压缩机的震动情况

参数:

机组型号 HPSH 1510
容积流量 292.8~595.6 m³/h @ 2950~6000 rpm
工作压力 5.5 MPa(MAX)
应用行业 食品行业,燃气增压、区域供暖及蓄能等领域