RSV系列风冷变频启动柜

RSV系列风冷变频启动柜

产品概览

约克RSV系列风冷变频启动柜提供了出色的工业制冷系统性能、最大程度地降低能耗及维护成本,对于快速变化的负荷,RSV风冷变频柜提供了快速、精确和宽范围转速控制的响应,配合约克机组的控制中心提供给客户易操作的人性化界面。该系列覆盖了从90kW到500kW电机范围,可以远置安装。
place

产品特性与优势

  • 工业设计的风冷变频器,高效率高功率因数,低谐波分量
  • 支持多种信号输入,允许更长距离的输出电缆
  • 适用于各类制冷系统,能更快的响应系统负荷的变化
  • 变频范围20~70Hz,显著提升制冷机组的部分负荷性能,降低机组噪音水平
  • 先进的变频能量调节技术使得运行工况更接近系统设定点
  • 启动过程中冲击电流大大降低,可靠性提高,延长了电机使用寿命
  • 降低机组启动对用户供电系统的冲击,减少维护成本
  • 符合氨机房安全设计规范