PV压力容器产品介绍

PV压力容器产品介绍

产品概述

YORK压力容器PV系列是江森自控面向工业制冷系统推出的完整压力容器产品线解决方案,涵盖高压储罐、气液分离器、中间冷却器、低压循环桶、经济器、吸气缓冲罐等多种系统设备,广泛应用于食品冷冻、冷链仓储及工艺制冷系统。 
该产品线以标准化与模块化设计为基础,为不同压力等级(高压/低压/中间压力)和多种工艺环节提供完整配置,能够满足从冷库、速冻设备到复杂多级制冷系统的需求。 
依托YORK成熟的工业制冷技术和设计经验,PV系列在系统安全、效率及可靠性方面提供关键支撑,是工业制冷系统中的核心基础设备平台。
PV

产品特点

 
  • 产品线与系统完整性
    完整压力容器产品线:覆盖储罐、分离器、冷却器、经济器等关键设备
    适用于高压、低压及中间压力系统:满足不同工艺需求
    支持多种典型工业制冷应用(冷库、速冻等)
  • 多类型设备与功能集成
    高压储罐(Receiver):用于制冷剂储存与系统调节
    气液分离器(Accumulator):防止液击,保护压缩机
    中间冷却器(Intercooler):提高多级压缩系统效率
    低压循环桶(Recirculator):实现蒸发器强制供液,提高换热效率
    吸气缓冲罐(Surge Drum):稳定系统运行、调节负荷波动
  • 系统效率优化设计
    经济器(Economizer)设计:减少闪发气,提高系统效率
    优化气液分离结构:提升分离效率,减少系统损失
    支持多级系统与热虹吸应用:提升整体能效水平
  • 可靠性与安全保障
    高效气液分离与缓冲容积设计:防止压缩机液击
    紧急泄氨器(EAR)配置:提升系统安全性
    除空气器(Air Purge):降低不凝气影响,减少能耗
  • 设计与制造能力
    覆盖多规格尺寸(DN200–DN3600级):满足不同规模系统需求
    支持GB、ASME等设计标准:合规性强
    3D设计与仿真优化能力:提升产品性能与可靠性
  • 运维与工程优势
    标准化产品库+按需定制能力:灵活适配项目需求
    成熟工业应用经验:适用于复杂制冷系统集成
    与YORK机组及系统高度匹配:系统兼容性强