产品概述

HPS-H-SH/SM系列是江森自控推出的工业级高速变频高温螺杆热泵机组,专为工业余热回收及高温供热应用设计。产品采用高压比开式螺杆压缩机与变频驱动技术,能够从低品位热源中提取热量并提升至高温侧,实现高效供热与节能减排。 
核心能力如下: 热水温度最高可达95℃ 适配12–60℃低品位热源 支持高温供热及冷热联供应用 单机制热量范围500~1000kW
该产品面向新能源、化工、食品、制药、电子等行业,通过替代传统锅炉或提升余热利用效率,实现工业领域“高温+高效+低碳”供热解决方案。
HPSHSH

产品特点

 
  • 超高温供热能力
    热水出水温度最高可达95℃,满足高温工业加热及替代锅炉需求
  • 宽热源适应范围
    可利用12–60℃低温余热资源,适用于多种工业废热场景
  • 高压高速螺杆压缩机
    设计压力达67 bar,支持高温提升与宽工况运行
  • 变频驱动(VSD)高效调节
    电机转速大范围高效无级调节,在全负荷及部分负荷下均保持高效
  • 高效永磁电机
    采用高速永磁同步电机,能效等级达IE4/IE5,运行效率更高
  • 混合降膜蒸发器技术
    降低制冷剂充注量约40%,提升换热效率,同时避免液击风险
  • 高效冷凝器与油分一体化设计
    冷凝器内置油分离器与过冷器,提升系统效率并降低占地面积
  • 先进控制系统(工业级PLC)
    采用Siemens PLC控制平台,支持智能调节、数据分析、远程通讯
  • 优异部分负荷性能
    变频+调节技术保证低负荷稳定运行,适应工业负荷波动
  • 高可靠性与安全设计
    双安全阀、在线维护 完整油系统与保护策略,压缩机寿命设计
    >100,000小时
  • 工业级设计与标准体系
    按GB/压力容器/管道等工业标准设计,适用于严苛工业运行环境
  • 低碳环保设计
    标配低GWP制冷剂R515B,可选R1234ze,降低温室气体排放