产品概述

HPS‑H‑GH/GM系列是江森自控面向工业领域推出的工业级高温螺杆热泵机组,采用高性能SGC螺杆压缩机及智能控制系统,专门用于低品位余热回收与高温供热应用。
机组能够从12–60℃低温热源中提取热量,并提升至高温侧输出,实现高效供热:
最高热水温度:95℃
制热量范围:900–2900 kW
支持工业供热及区域能源
产品采用低GWP环保冷媒,并按工业级标准设计制造,适用于化工、食品、制药、电子制造等多种行业,实现替代锅炉+节能降碳+安全可靠运行的综合能源解决方案。
HPSHGH

产品特点

 
  • 高温供热能力强
    热水出水温度最高可达95℃,满足工业高温加热及替代锅炉需求
  • 宽热源适应范围
    适应12–60℃低温余热,覆盖多种工业废热回收场景
  • 大容量输出能力
    单机容量900–2900 kW,适用于中大型工业供热系统
  • 可变Vi压缩机技术(核心优势)
    自动匹配最佳压比,避免过压缩/欠压缩,提升真实工况效率
  • 无级容量调节(20%~100%)
    精准匹配负荷变化,提升系统运行灵活性与节能性
  • 变频驱动(可选VSD)
    降低启动冲击,提升部分负荷运行效率
  • 混合降膜蒸发器技术
    显著降低制冷剂充注量,提升换热效率并减少液击风险
  • 高效油分与全自动油系统
    多级油分离技术,分离精度高 自动回油与油压控制保障长期稳定运行
  • 高效冷凝器(带过冷器)
    提高制热效率,优化系统运行性能
  • 工业级PLC智能控制系统
    Siemens S7-1500控制平台,支持监控、数据分析、远程通讯
  • 低碳环保设计
    采用R515B / R1234ze低GWP冷媒,无毒符合绿色发展要求