产品概述

HPS系列是江森自控推出的高压螺杆式高温热泵机组(氨工质),采用高效双螺杆压缩机及先进热泵系统设计,专用于工业余热回收和高温供热应用。
产品主要能力:
热水温度最高可达90℃
适配热源温度:10–45℃
制热性能COP约3.0–6.8
支持单热泵、冷热联供、冷热两用多种运行模式
机组采用天然制冷剂氨(R717),结合板壳换热器和高效压缩机设计,实现高效、低碳、低充注量运行,广泛应用于食品加工、饮料、乳品、区域供热及工业加热工艺等场景。
HPS

产品特点

 
  • 高温供热能力
    热水出水温度最高可达90℃,满足工业加热及清洗、烘干等需求
  • 天然环保制冷剂
    采用R717(氨),零碳排潜力、无温室效应影响
    (ODP=0/GWP≈0)
  • 高效节能性能
    COP范围约3.0–6.8,可替代锅炉/电加热,显著降低能耗
  • 双螺杆压缩机(高可靠性)
    高压设计、精密加工,运行稳定,轴承设计寿命可达L10
    100,000小时
  • 变频调节与宽负荷运行
    通过转速调节实现全负荷范围高效运行,适应工况变化
  • 低充注量设计
    全板壳换热器结构,制冷剂充注量最低约120 kg
  • 冷热一体化应用 支持制热、
    制冷及冷热联供,提升系统综合能源利用效率
  • 高效换热系统
    板壳式蒸发器+冷凝器,换热效率高、结构紧凑
  • 智能控制系统
    彩屏触控+高速处理器,支持自动控制、状态监测与远程通讯
  • 安全可靠运行设计
    全自动油系统与精密油分 多重保护(压力/温度/电流等)