桶泵撬块(RP)产品

桶泵撬块(RP)产品

产品概述

约克桶泵撬块(RP, Recirculator Package)是江森自控推出的工业制冷系统关键配套设备,用于实现蒸发器的强制供液循环,广泛应用于冷库、冷藏及速冻等食品加工领域。 
该产品将低压循环桶、制冷剂泵、控制系统及管路等进行高度集成,通过撬装形式实现标准化供货,能够与螺杆压缩机组(如RWKII-CM)或活塞机组配套,构建完整的制冷系统解决方案。
RP系列支持多种制冷剂(氨、氟、CO₂),可通过立式或卧式结构形式适应不同现场条件,是实现高效蒸发换热和稳定系统运行的重要核心设备。
HPRVPR

产品特点

 
  • 核心功能与应用优势
    用于蒸发器强制供液循环:显著提高换热效率
    广泛应用于冷库、速冻及食品冷链系统
    支持氨、氟及CO₂多种制冷剂系统
  • 系统集成与结构设计
    撬装一体化设计(桶+泵+控制+管路):标准化交付,安装便捷
    卧式(HRP)与立式(VRP)两种结构:灵活适配现场空间
    工厂预制管路与组件:减少现场施工工作量
  • 高效供液与运行稳定性
    标配“一用一备”制冷剂泵:确保系统连续运行
    支持“两用一备”配置(选配):进一步提升可靠性
    流量与扬程多规格覆盖:适配不同规模系统需求
    优化气蚀控制设计(最小/最大流量孔板):保障稳定供液
  • 智能控制与安全保护
    集成控制柜(支持手动/自动切换):操作灵活 
    泵运行互锁控制:防止多泵误运行 
    液位监测系统(液位计/传感器):实时监控运行状态 
    多重保护(高低液位、泵电机过热等):保障系统安全 
  • 系统优化与功能扩展
    多种供液控制方案:满足不同控制精度需求
    支持电子膨胀阀控制:高精度调节
    CO₂系统专用油蒸馏与回油技术:提升系统效率
  • 工程适配与可靠性
    适应–50°C至0°C低温工况范围:满足多种应用场景 
    符合多项压力容器与电气安全标准 
    模块化设计,易于维护和扩展