产品概述

       HPO系列是中国区近年来推出的小型开式活塞压缩机组,面向食品冷冻领域,提供高效、稳定且高性价比的低温复叠制冷解决方案。
       该系列机组采用成熟的Sabroe活塞压缩机技术,集成电机、油分离器、智能控制中心于一体,具备结构紧凑、安装便捷、运行可靠和维护简单等特点,可适配R744制冷剂,满足低温速冻食品加工、低温冷藏、等多种应用场景。
HPO

产品特点

 
  • 高压设计
    专为CO₂及高压工况设计,适用于复叠及工业制冷系统 
  • 紧凑多缸结构(4/6/8缸)
    运行平稳、振动低,适应高压及低温工况  
  • 模块化耐磨结构设计
    可更换缸套+强化阀组设计,维护便捷、寿命长  
  • 高效润滑系统(内置油泵+可更换滤芯)
    稳定供油、保障关键部件长期可靠运行 
  • 高效油分离+智能回油系统
    油分离效率高(≤10ppm),回油稳定,降低系统存油风险  
  • 多重安全保护设计
    覆盖高低压、排气温度、油压差及轴封泄漏等保护,运行安全可靠  
  • 防液击设计(排气阀安全弹簧)
    有效降低液击风险,保护压缩机核心部件  
  • 多方式容量调节(最低至12.5%)
    支持液压卸载、扩展卸载及变频调节,适应复杂工况 
  • CO₂专用热气卸载技术
    提升低温工况下调节稳定性与响应性能  
  • Next View智能控制系统
    集成监控、保护与群控功能,支持系统联动与远程运维