产品概述

HPG系列是江森自控面向工业领域推出的大容量螺杆式中高温氨热泵机组,采用自然冷媒R717(氨)及工业级变频设计,专注于低品位余热回收和高效供热应用。
机组具备大热量输出能力,适用于食品加工、乳品、屠宰、石化等行业,可实现稳定高效供热:
单机型号覆盖:HPG90–HPG200
制热能力可达兆瓦级(2~4MW级)
热水输出温度:60–70℃级应用(高效区间)
COP最高可达约7.4+(典型工况)
机组采用紧凑设计、低充注量及高效回油系统,兼顾安全、效率与运行稳定性,是工业余热利用及低碳供热的重要解决方案。
HPG

产品特点

 
  • 大容量供热能力
    单机制热能力达MW级(2–4MW),适用于大中型工艺供热场景
  • 高效节能(高COP)
    小温差换热设计,效率更高,COP最高约7.0+
  • 天然工质(R717氨)
    零GWP、零ODP,绿色环保、长期可持续
  • 滑阀+变频调节(VSD)
    支持无级调节,部分负荷仍保持高效运行
  • 可变Vi压缩机技术
    自动匹配最佳压比,保证各工况下高效率运行
  • 超低充注量设计
    板壳换热器+满液蒸发器,降低制冷剂用量及运行风险
  • 高效自动回油系统
    确保换热性能稳定,提升系统长期运行效率
  • 多种换热器结构组合,
    灵活配置 支持集成式或远置式蒸发器/冷凝器,提升现场适应性
  • 结构紧凑、安装便捷
    撬装结构,满足集装箱运输,占地小、安装灵活
  • 高可靠性与稳定运行
    双壳体压缩机设计(高承压、低噪音)
    配备缓冲容器与稳定液位控制系统