产品概述

HeatPAC 是江森自控 Sabroe 推出的标准化工业级活塞式氨热泵产品,专注于工业余热回收与高效供热应用。该产品基于成熟的高压压缩技术与系统优化设计, 可将低温废热转化为高温热水,实现能源的高效梯级利用。
核心能力如下:
热水输出温度最高可达90℃ 单机制热能力可达2.7 MW级 采用天然工质R717(氨) 面向工业及商业领域余热回收应用 
通过将“废热再利用”与“高效热泵技术”结合,实现低能耗供热和碳排降低,是工业能源系统升级的重要解决方案。
产品概述

产品特点

 
  • 高温供热能力
    热水温度最高达90℃,满足工业供热及工艺加热需求
  • 高效余热回收能力
    将低温废热转化为高温热能,实现能源二次利用(“用能两次”)
  • 大容量输出能力
    单机制热能力最高约2700 kW,适用于工业级供热系统
  • 高效节能表现
    优化换热与系统设计提升COP,显著降低运行能耗和成本
  • 天然环保制冷剂
    采用R717(氨),零ODP、极低GWP,长期可持续
  • 低充注量设计
    制冷剂充注量低至25–110 kg,提高系统安全性并降低风险
  • 紧凑结构设计
    典型尺寸仅约6×1×2m,占地小,适合空间受限场景
  • 标准化与模块化产品
    标准化设计,便于选型与交付
  • 高灵活性与定制能力
    可根据项目需求定制换热及系统配置,支持多种热源(废热、污水、空气、海水等)
  • 高可靠性与低运维成本
    工厂预装与测试,运行可靠
    支持基于负荷的维护周期优化
    延长维护周期、降低全生命周期成本