产品概述

约克食品行业组合式空气处理解决方案是一套针对食品加工工艺环境开发的低温洁净空气处理系统,通过温湿度控制、污染物控制及气流组织优化,实现食品加工过程环境的安全、卫生与稳定。
系统采用模块化空气处理机组为核心,集过滤、换热、加湿、杀菌及送风等功能于一体,结合食品行业专用低温设计与洁净结构设计,满足从原料处理到加工、冷却及包装的全流程环境控制需求。
该方案可广泛应用于肉类加工、乳制品、中央厨房、生鲜加工及冷链等场景,通过控制空气温湿度、颗粒物和微生物,有效降低污染风险,延长产品货架期,提升食品安全水平。
food indu

产品特点

 
  • 低温与工艺适配能力
    低温洁净送风设计(可达1–2℃)
    多温区覆盖(8℃至低温工况),适应不同食品工艺需求
    乙二醇/盐水低温盘管设计,减少结霜、提升可靠性
    防冻保护(盘管/水盘/检修门),确保低温稳定运行
  • 洁净与食品安全设计
    多级过滤体系(G4~H13),有效控制颗粒物污染
    多种杀菌技术(UV、臭氧等),抑制微生物滋生
    洁净型结构设计(内壁光滑+圆角过渡),避免积尘积水
    气流与压差控制,减少不同区域交叉污染
  • 箱体与结构性能
    专利箱体+断冷桥设计,避免冷桥与凝露
    高气密性(L1级)+低旁通泄漏(F9级)
    高性能保温结构(≤0.024 W/m·K),降低能量损失
  • 高效与节能运行
    高效换热+优化气流组织,提升系统能效
    新风/回风/压差控制策略,实现节能运行与环境控制平衡
  • 灵活配置与工程能力
    模块化设计(28种功能段可选),满足定制化需求
    多防腐方案(镀锌、不锈钢、电泳等),适应严苛环境
  • 智能控制与运维
    PLC智能控制+定制策略优化,实现自动控制与节能运行
    支持多协议与云平台(OpenBlue)接入,实现远程监测与管理