产品概述

ECSQ系列是江森自控推出的壳管式复叠换热器(Cascade Cooler),主要应用于氨(R717)与二氧化碳(R744)复叠制冷系统中的冷热交换核心设备。
该产品采用先进的壳管式结构,在管侧实现CO₂的冷凝,在壳侧实现NH₃的蒸发,融合高效换热设计与成熟工程经验,实现低温工况下的高效热交换性能。
ECSQ系列集成液体分离功能,减少系统附加设备需求,同时具备紧凑结构与低制冷剂充注特点,容量范围覆盖60 kW至6000 kW,适用于工业制冷、速冻及低温加工等场景,是复叠系统中的关键核心设备。
ECSQ

产品特点

 
  • 核心技术与应用优势
    专用于NH₃/CO₂复叠系统:管侧CO₂冷凝,壳侧NH₃蒸发
    适用于低温复叠制冷应用(–40℃级):满足速冻及深冷需求
    兼容多种制冷剂(材料允许范围内):应用灵活
  • 高效换热设计
    壳管式结构(内冷凝+外沸腾):优化传热机理,提高效率
    小管径换热管设计:换热效率高、制冷剂充注量低
    内部流动导向结构优化:提升传热均匀性与性能稳定性
  • 集成化与系统优化
    内置液体分离器(壳侧):无需额外分离设备
    减少系统设备数量与占地面积:系统更紧凑
    降低系统制冷剂充注量:提升安全性和经济性
  • 宽范围容量与适应性
    容量范围60–6000 kW:覆盖中小型到大型系统
    超过100种配置组合:适配多样项目需求
    宽温度/压力适用范围:满足不同工况设计要求
  • 安全与可靠性设计
    双管板结构(可选):增强泄漏安全保护
    支持泄漏检测与安全设计:保障系统稳定运行
    多种认证与标准:满足国内、国际项目要求
  • 运维与系统价值
    减少外部设备与管路复杂度:降低系统维护成本
    提升系统整体效率与可靠性:适合长期工业运行
  • 设计与工程优势
    模块化设计,便于选型与项目集成
    支持软件选型与性能评估:优化设计与部分负荷性能