产品概述

CYK系列是一款双级离心式冷水/热泵机组,专为高压头应用设计,通过两台离心压缩机串联运行实现高压比工况运行能力,突破传统单级离心机组的应用限制。
该机组具备以下总体定位:
适用于高压头场景(高温热泵、空冷冷却水、低温乙二醇应用等)
制冷量范围约300–2500TR
制热能力可达2400–11700kW
支持全年制冷 + 供热 + 能量蓄存综合应用 。
核心技术特点:
双级压缩+中间冷却器
预旋导叶(PRV)无级调节
高效满液式蒸发器+内置过冷器冷凝器
智能控制平台。
CYK

产品特点

 
  • 双级离心压缩技术(核心优势)
    两台压缩机串联实现高压比
    适应常规机组无法覆盖的高压头工况
  • 中间冷却器提升循环效率
    提高进入蒸发器的液相比例
    提升制冷效率并降低能耗
  • 单/双级运行灵活切换
    高压头时:双级运行
    常规工况:单压缩机运行
    全年优化运行效率
  • PRV无级容量调节
    预旋转导叶调节制冷剂流量
    调节范围约15%~100%
    实现精确温度控制
  • Opti Sound™降噪与防喘振技术
    降噪达7–13 dBA
    扩展低负荷运行范围
    提高稳定性
  • 高可靠润滑与安全系统
    双变频油泵+紧急供油装置
    双路过滤、自动回油
    保障停电安全停机
  • 高效换热系统
    满液式蒸发器
    内置过冷器冷凝器
    强化铜管+长寿命结构
  • 智能控制系统
    10.4寸触摸屏
    全自动负荷调节
    128条历史故障记录
    支持远程通信

应用特点

 
  • 制冷(冷水/乙二醇)工况特点
    1. 低温制冷能力 
    盐水出水温度最低可达-18℃
    满足冰蓄冷及工艺冷却需求
    2. 高压头制冷适应能力强
    可在高冷却水温下稳定运行
    适用于风冷冷却水系统
    3. 极低负荷稳定运行能力
    热气旁通支持0%负荷运行
    保证低负荷或极端工况稳定
  • 热泵工况特点
    1. 高温供热能力突出
    出水温度可达77℃(R134a)/90℃(R515B)
    满足工业及民用供热需求  
    2. 多热源适用性
    可利用:地表水、地下水、污水、废热
    适用于水源/地源热泵系统
    3. 同时制冷+供热(能量综合利用)
    可同时提供冷水和热水(如7℃/77℃)
    显著提升系统综合能效
    4. 高压头供热优势
    双级压缩保障高出水温
    提高热泵COP并降低锅炉依赖