CAFP二氧化碳/氨复叠式模块化制冷机组

CAFP二氧化碳/氨复叠式模块化制冷机组

活塞式复叠机组,广泛应用于屠宰业,冷冻冷藏,食品加工等领域

  • 采用环保纯天然工质,氨(R717)和CO2(R744)
  • 采用Sabroe进口高效活塞压缩机
  • 大幅降低氨充注量,符合国家安监政策

产品概述

CAFP是一款基于氨/二氧化碳复叠制冷循环的高效速冻机组,采用天然环保制冷剂R717(氨)与R744(二氧化碳),专为食品速冻及低温工艺应用打造。 
该机组通过在高温段采用氨制冷、低温段采用二氧化碳制冷的复叠系统设计,充分发挥两种天然制冷剂的优势,实现高效、安全及低碳排放的制冷解决方案。同时机组采用模块化撬装设计,集成压缩机、复叠冷凝器、桶泵系统、换热器及智能控制系统,大幅减少现场安装工作量。
CAFP机组特别针对速冻工艺(蒸发温度可达–50℃)进行优化设计,在保证高效率的同时,通过大幅降低氨充注量及无氨作业环境设计,显著提升系统安全性,是替代传统氟利昂及高充注氨系统的先进解决方案。
Cood storage warehouse

产品特点

  • 核心技术与环保优势
    采用天然制冷剂NH₃+CO₂复叠系统:ODP=0、GWP极低,绿色环保
    符合氟利昂替代趋势:响应全球减排及政策要求
    低温性能优异(最低至–50°C):满足速冻及深冷工艺需求
  • 安全与低充注设计
    氨充注量降低约80%:显著降低安全风险
    生产区域无氨设计:避免泄漏污染产品及人员风险
    氨仅限机房系统内运行:实现本质安全设计
  • 高效节能性能
    相比传统系统最高节能约45%:显著降低运行成本
    CO₂用于低温段,提高低温工况效率:性能优势明显
    高效活塞压缩机+优化复叠循环:确保高COP运行
  • 换热与系统优化技术
    高效复叠冷凝器与CO₂桶泵系统:换热效率高、运行稳定
    专利自动回油系统(NH₃/CO₂双系统):确保长期高效运行
    压力维持及备用泵控制技术:保障系统连续性
  • 智能控制与可靠性
    PLC智能控制系统:实现整机自动控制与联锁保护
    支持多压缩机顺序控制与远程监控:提升系统智能化水平
    多重保护与故障诊断功能:保障系统安全可靠运行
  • 系统集成与工程优势
    高度集成撬装设计(工厂预装):大幅减少现场安装工作量
    结构紧凑,占地面积小:降低土建与机房成本
    施工简单(仅需外接水/盐水管路):缩短项目周期 
  • 应用价值
    适用于速冻隧道、平板速冻、螺旋速冻等场景
    广泛应用于食品加工、冷链及制药行业
    荣获中国制冷展创新产品奖(2018):行业认可度高