螺杆式水源热泵机组YGWP系列

螺杆式水源热泵机组YGWP系列

产品概览

YGWP水/地源热泵机组采用高效、工业用、专为水/地源热泵开发的半封闭双螺杆压缩机,制冷剂为R-134a环保冷媒,优质可靠,能效比极高,寿命长,可以提供60C的高温热水。
Employees working in office, overlaid with OpenBlue graphics

产品特性与优势

  • 绿色环保 : 以各种水/土壤为冷热源,提供冷量或者热量;冷媒R134a对臭氧层完全没有破坏作用。
  • 高效节能 : 压缩机在100%-25%的负荷范围内进行连续调节,部分负荷效能大大提高;采用高效降膜式蒸发器,大大提高机组效率,COP值居行业前列。
  • 控制先进 : 先进的微处理控制系统采用“模糊控制逻辑”,超智能地通过监控机组关键变量,预测机组运行趋势,从而对机组进行更精确的控制,是同类型机组中先进的控制系统。微处理控制系统可通过MODBUS协议实现对机组的远程控制。
  • 安全可靠 : 单独的配电盘和控制盘,配有紧急停机装置,保证了操作人员的安全;单系统,单压缩机,运动部件少,机组运行可靠性高。
  • 维护简单,费用低廉: 整装式机组设计紧凑,占地空间减少,令用户大大节省安装成本。此外,其轻巧体积更有利于换机工程。