模块式超低温强热型空气源热泵/冷水机组YCAE-Pro

模块式超低温强热型空气源热泵/冷水机组YCAE-Pro

150kW

  • 强力制热,表现卓越,无惧超低环温,持续可靠运转
  • 高水温专用喷气增焓压缩机
  • GB25127

产品概述

模块式超低温强热型空气源热泵/冷水机组YCAE-Pro传承约克多年的水机产品设计及应用经验,性能稳定,品质可靠;采用高温强效喷气增焓压缩机,低温制热性能更优保证,运行环境温度更低,出水温度更高;全新专利八面进风设计,换热效率更高,性能更强劲。
Employees working in office, overlaid with OpenBlue graphics

产品特性与优势

  • 强效强热 : YCAE-Pro系列机组冷热兼顾,单台设备制热量高达150kW,机组能效远超国家二级能效;制热强劲,-30C超低环温稳定运行;制热工况下,最高出水温度高达62℃。
  • 稳定可靠 : 江森自控约克拥有二十年以上的模块机产品设计、运行和服务经验。-35℃超低温实验室与生命周期加速实验室,双重验证,品质保障
  • 应用灵活 : YCAE-Pro系列可与YCAE-C,YCAE-D及YCAE-E列实现模块化拼接,系统选型配置更灵活,系统末端选择多样,可与风机盘管系统、地暖系统、暖气片系统轻松连接
  • 专利设计 : 创新专利的八面换热设计,全方位换热,合理利用空间,有效提高换热器效率;
  • 运行范围宽 : 全年-30℃~48℃的稳定运行环境温度,适应全国大部分地区的气候。无论在严寒还是酷暑,机组均能为室内提供稳定的热、冷源
  • 模块化设计 : 采用模块化设计,有利于系统的自由扩容,便于安装运输,便于分期投资,最大型号单台机组可实现0-25%-50%-75%-100%的多级能量调节,模块拼接机组总数最高达32台。