随着国内竞争加剧、海外需求激增,中国智算中心加速布局东南亚与中东,却在落地中面临高电费、趋严的碳排政策、紧迫的交付周期、复杂运维与不断提升的散热压力等多重挑战。

江森自控一体化智算中心解决方案:
  •  “可靠、节能”冷却系统 : 面对算力演进带来的高昂电耗与散热挑战,江森自控提供高效冷水机组、Silent-Aire CDU冷却液分配单元与风墙,以实现强大、灵活且智能的冷却保障,助力智算中心可靠运行,高效节能。

  • 智控系统守护智算中心稳定运行 : 江森自控一站式智算中心自控系统,化身“智慧大脑”,全局协同,保障长期稳定运行,省心又高效。

  • 热泵余热回收 ,实现价值转化 : 凭借稳定可靠、安全环保、高效节能的热泵技术优势,江森自控约克高温热泵方案,可助力智算中心将运行过程中产生的余热转化为高温热水,实现城市供暖增值的绿色效益。

  • 本土化“零距离”支持 : 江森自控依托全球业务网络与深耕亚太市场的丰富经验,为智算中心出海提供坚实的本地化交付与运维保障。

立即咨询,智算出海一路绿灯!

请使用该表格提交查询。该表格将会收集您的姓名,电子邮件地址和其他个人信息。请阅读我们的隐私声明及附录 - 中国个人信息跨境传输规则(商业联系人),了解我们如何保护和管理您的个人数据。通过填写该表格并提交您的信息,即表示您确认已经阅读,理解并接受我们的隐私条款,同意我们根据中国个人信息跨境传输规则将您的个人信息进行跨境传输,以及同意我们的 Cookie 条款,同时,同意接收我们今后业务活动相关的电子邮件信息。

“可靠、节能”冷却系统

高效冷水机组

  • 高效节能:采用磁悬浮轴承与全变频调节设计,降低运行能耗。
  • 绿色环保:使用低GWP环保制冷剂并采用高效节能设计,降低系统冷媒需求,减少温室气体排放。
  • 快速重启:断电后180秒内,设备可恢复至100%冷量输出。
  • 智能运维:支持实时监控、预警诊断与能效分析,实现系统可视、可控。
  • 预制化助力:紧凑型设计易于集装箱集成,缩短现场交付周期。

江森自控Silent-Aire CDU冷却液分配单元

  • 效率革新:一次侧(FWS )与二次侧(TCS )4度小温差高性能换热(4°C ATD),冷却效率显著提升。同时,变频水泵搭载旁通管路,负荷调节范围再升级,两侧流量10~100%调节可控。
  • 可靠性高:泵、过滤器、传感器等核心部件冗余配置,每批次产品出厂前均通过专业测试与检验。设备运行中,实时监测系统通过高精度传感器对温度、压力、水质和流量等关键指标进行预防    维护预警,确保7×24小时连续运行无忧。
  • 部署快速:模块化设计,大幅缩短现场安装周期,适配海外项目“快建快投”需求。后期还可灵活扩容,与江森自控冷水机组、空气处理单元无缝协同。 
  • CDU二次侧独特设计:25um过滤精度,保障冷却液洁净度,长效保护芯片。超低压降设计,系统阻力大幅降低,能效更优。
     

风墙

  • 高效节能:采用高效EC风机与专用换热盘管,实现高冷风比,风机自带主动式谐波滤波功能,有效降低谐波干扰,THDI≤5%,带来更加节能、可靠的运行体验。
  • 智能控温:集成智能控制,配置UPS/ATS等,通过温度传感器与EPIV阀门实现环境稳定控制。
  • 便捷运维:工厂预组装,缩短安装周期;走廊侧便捷检修,无需进入数据区;机组尺寸适配集装箱运输,灵活部署。
  • 冗余设计:关键部件采用冗余设计,提供高可靠性保障,并提供灵活配置,助力客户实现个性化定制方案。