概述

过去VG8000曾以其经久耐用、稳定可靠的特点,广为市场所认可。多年之后,江森自控再续经典,推出VGA8000系列法兰连接型电动柱塞阀,它不仅秉承了可靠耐用的风格,更扩大了应用范围,降低了成本,必将在暖通空调、分布式能源,以及相关工业环境中发挥优越性能。

产品特点与优势

 
  • 口径从DN15到DN250全系列
  • Kvs流量值从0.63到700m3/h不等
  • 阀体采用高品质球墨铸铁QT450-10
  • 采用标准法兰连接ISO7005-2 
  • 配合VAP-B系列执行器,可以提供不同的关断压力,满足各种应用
 

暖通空调系统,营造健康、舒适、节能的环境