概述

江森自控青铜制柱塞阀 VG7000曾被广泛地应用在暖通空调系统的流量控制中,并以稳定、可靠、易调节著称。如今,江森自控再续经典,推出VGA7000系列螺纹连接型电动柱塞阀,不但成本更优,亦采用不锈钢阀体,具备更好的承压、耐高温及抗腐蚀特性,必将在暖通空调以及相关工业环境中发挥优越性能。

产品特点与优势

柱塞阀基于径向密封原理,密封圈与柱塞和阀座之间的过盈配合,确保了良好的密封性。而柱塞的阀门控制特性曲线和其它球阀、蝶阀相比更加接近于理想的等百分比控制特性曲线,配以调节型电动驱动器时,能够精确地控制流量,也是其重要的优点之一。此外,VGA7000阀体采用不锈钢材质,不光有更好的耐高温高压能力,并且在使用环境中不容易腐蚀,因此使用范围更为广泛。

  •   口径从DN15到DN50可选;
  • 可选两通、三通混流或三通分流型阀门;
  • ISO 7/1 螺纹联接;
  • 阀体采用不锈钢材质,耐腐蚀;
  • 温度范围-25℃到150℃,适用介质包括水、浓度低于50%乙二醇溶液,以及小于100kPa低压蒸汽;
  • 流量值Kvs从0.63到40 m3/h不等;
  • 泄漏率低于0.01%的Kvs值;
  • 阀门可调比大于50:1;

暖通空调系统,营造健康、舒适、节能的环境