Facility Explorer搭载全新的增强功能,可提供卓越的性能和可扩展性,是一款具有颠覆性的楼宇自动化系统。那么,这些功能是如何实现的呢?答案在于江森自控的Facility Explorer。结合全新一代设备控制器和业界领先的网络拓扑结构,Facility Explorer 从设计、安装到运营,提供无与伦比的效率。
全新的控制器模块、安全功能增强
我们的最新版产品可帮助您在现场轻松识别和解决问题,并确保始终遵循最新的IT安全标准和网络标准。主要特性包括:
- 符合全新的BACnet/SC(Secure Connection)互操作性标准,使IT安全协议保持在最新状态。
- 全新的下一代设备控制器配备板载显示器和键盘,便于技术人员针对附近的设备快速排除故障并恢复操作。
BACnet/IP设备控制器可提高灵活性
新一代Facility Explorer设备控制器使用BACnet/IP协议,可支持星形、菊花链和环形网络拓扑。嵌入式软件和更新后固件符合网络安全最佳实践,可提高BAS的灵活性,简化集成并增强互操作性。立即行动,优化系统性能。
借助FX独特的自动标签功能加快配置速度
FX 独特的自动标签功能是生产力工具套件的主要构成部分,可将配置时间从几周或几天缩短至几小时不等。其以CCT标准应用为基础,并基于Haystack和自定义标签库构建,可在工作站导入期间自动添加数据标签。
新一代设备控制器可实现性能最大化
借助新一代VAV Box和现场设备控制器,可降低安装成本,同时提高系统性能。此外,还可提供大容量内存,支持快速处理和快速安装,易于编程。
基于高韧性MRP环网的IP控制器解决方案
这是一种高韧性、易于实现的IP控制器解决方案。FX IP控制器可加快数据访问和故障排除速度,同时思科工业以太网2000系列交换机通过环形拓扑网络将所有IP控制器与引擎和监控控制器相连接。这是市场上唯一支持媒体冗余协议(MRP)的BAS解决方案,该网络协议适用于环形拓扑结构,使网络能够快速克服故障,而且使每个环能够支持更多设备。
了解更多 SNC 系列网络控制引擎
新一代网络控制引擎进一步增强Facility Explorer现场控制和冷机群控应用。
SNC系列控制器可以通过一个或者多个网络设备控制器提供网络管理和系统范围的控制协调:
- CG系列通用用途设备控制器
- CV 系列VAV 控制器
- PCG 和PCA 可编程控制器
- PCV系列VAV 控制器
CH-PC 系列可编程控制器
CH-PC 是一组多功能可编程现场控制器系列,功能强大,可以通过编程实现很多关键功能。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)