楼宇自控系统, 助力您管理数据
我们的楼宇自控系统是现代建筑能源管理效率的基础。智慧技术系统将把您的商业暖通空调、照明、安防系统连为一体。这可实现在单一平台上的通信,传达您所需要的信息,让您作出更明智的决定,提高住户的舒适度、安全性和生产力。
可扩展的产品组合
可满足任何楼宇管理需求的复合系统 –
从复杂需求、轻商业需求到特定地区需求
久经验证的工程实力
快速简易的安装、配置和调试。
一目了然的设计
有助于设备操作员更快速识别和修正问题,
排查故障更轻松。
产品
Metasys楼宇自控系统
智慧系统,以单一易用的平台,实现暖通空调、照明、消防、安防和其他系统的无缝连接。
- 基于空间的导航,提高操作效率
- 多种网络结构选择,提高系统可靠性
- IT网络安全优化,预防未经授权的访问
Facility Explorer 楼宇自控系统
传承江森自控楼宇自控产品研发基因,搭载全新的增强功能重新回归
- 卓越的性能和可扩展性
- 全新控制器模型、安全增强功能
- BACnet/IP设备控制器可提高灵活性
- 提高绝对效率的生产力工具套件






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)