产品概览

RXK-BC机组包括半封变频螺杆压缩机、蒸发器、冷凝器、经济器、油分离器、润滑系统、控制中心和VSD启动柜,机组所有组装包括接管与敷线均由工厂完成。机组润滑油分开发运到用户现场,制冷剂由用户提供。
cityscape-at-night-across-river

产品特性与优势

高效变频
  • 全系产品采用变频设计,通过变频调速实现25%-100%无级能量调节,针对不同运行负荷,始终保持高效运行。
  • 得益于变频技术的应用,经济器可以在所有负荷范围持续运行,进一步提升机组运行效率。
  • 全新的半封变频螺杆压缩机设计,性能稳定可靠,制冷速度快,最高运行频率高达200Hz。
  • 采用变频能量调节设计替代压缩机滑阀,最大限度减少压缩机运动部件,运行更可靠。压缩机内置吸气过滤器可保障压缩机的长期安全运行。
  • 采用变频启动较传统星三角启动具有更高的位移功率因素,同时可大幅降低对电网的冲击影响。
其他特点
  • 供液阀采用电子膨胀阀使得机组能量调节更快速、更精准。
  • 高效油过滤器的应用使润滑油系统更加清洁,有效保障压缩机的使用寿命。
  • 采用R507作为标准冷媒,安全环保,性能稳定可靠,无温度滑移问题。
  • 先进的 Smart View II plus 控制中心提供了最优化的能量调节、安全监控和保护功能,同时可以实现单机头机组的顺序控制功能。
  • 机组结构紧凑,占地面积小,同时易于操作与维护,机载风冷变频柜设计更是省却了较多的客户现场工作量。