RXF FRICK® 压缩机套装

RXF FRICK® 压缩机套装

FRICK® 压缩机具有出类拔萃的可靠性与高效率

产品概览

在江森自控,我们制造 FRICK® 压缩机,助您从工业冷冻系统中获得最大的产出。FRICK® RXF 螺杆式压缩机具有先进的技术,简单而可靠。更少的活动部件,简单的旋转运动,意味着更少的维护,更低的噪音和振动水平,从而带来更低的总体维修成本,进一步为您省时省钱。 经成千上万台安装设备验证,质量可靠,值得信赖,RXF FRICK® 压缩机套装以最高的能源效率运行。
产品概览

产品特性与优势

  • FRICK® 压缩机套装包括XJF 旋转螺杆式压缩机
  • 5+7 旋转轴设计,实现最强最高效的运作
  • 连续容量控制,精准匹配负载要求
  • 变量比例控制降低功耗
  • Quantum™HD 控制器,让您操作无忧
  • 法兰安装电机,无需接头对准
  • 冷启动™阀门确保在任何条件下快速启动
  • SuperFilter II 保持清爽无油
  • 减摩轴承提供最大程度的可靠性
  • 工业品质套装内所有零件均已安装和布线
  • 可选 Vyper™ 变速驱动器,带来卓越效率