- 江森自控中国
- 工业冷冻
- 约克RWKII产品系列
- RWKII-IC/EC冰场专用盐水机组
产品概述
约克RWKII-IC/EC冰场专用盐水机组是专为体育竞技及娱乐冰场制冷应用设计的,可为冰场间接制冷系统提供小温差冷冻盐水,并带热回收功能。机组单撬块设计、全自动控制,所有部件的装配包括接管和敷线均在工厂完成,整机成撬出厂,可以最小化现场的安装工作量。
产品特性与优势
|
|
|
|
|
|
|
|
参数:
| 主要技术参数: | |
|---|---|
| 制冷剂 | R507 |
| 载冷剂 | 乙二醇 |
| 载冷剂出水温度范围 | -15℃~-10℃ |
| 标准工况制冷量 (-13℃/-15℃出水) |
400KW/450KW |
| 热回收量 | 40~60KW |






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)