CAFP二氧化碳/氨复叠式模块化制冷机组
活塞式复叠机组,广泛应用于屠宰业,冷冻冷藏,食品加工等领域
- 采用环保纯天然工质,氨(R717)和CO2(R744)
- 采用Sabroe进口高效活塞压缩机
- 大幅降低氨充注量,符合国家安监政策
产品概览
CAFP机组是一款基于复叠制冷循环系统设计,采用环保天然工质的系列制冷机组,冷量范围从160kW到800kW。高温段使用氨制冷剂,低温段使用二氧化碳制冷剂,机组充分利用氨和二氧化碳在各自温度段的性能优势及二氧化碳活塞压缩机在低温段的性能优势,使得该产品高效节能,安全可靠。可应用于屠宰业、食品加工、冷冻冷藏、冰淇淋、冷冻干燥、制药业等领域。
产品特性与优势
|
|
|
|
|
|
|
|






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)