室外机:
YVAG全变频风冷冷水/热泵机组:传承约克多年的水机产品设计及应用经验,采用高效直流变频喷气增焓压缩机以及先进的变频驱动技术,实现了全负荷以及部分负荷性能的超越;专属的智能控制系统,轻松掌握,随时掌控家居冷暖健康,是专为高端用户全新打造的一款家用空调标杆产品。
- YORK“芯”:自主研发变频驱动器,充分发挥变频部件的优势性能
- 变频模块风冷冷热水机组能量调节控制专利:确保模块组合系统长期处于最优能效,相对于常规拼接机组能耗降低14%~20%
- 双一级能效:IPLV(C)最高达5.0,EER高达3.62,远超国标一级能效;COP高达3.73,制热量更大,运行费用更低
- 宽运行范围:全年-27℃~48℃的稳定运行环境温度,应用范围更广;-27℃~43℃制热运行环温,全年制热
- 多功能应用:最高出水温度58℃,直接连接多种末端系统(室内机、地暖、散热器、毛细管系统等)
- 预除霜技术:独特的预除霜技术,冬季机组底部没有结霜结冰困扰
- 超凡静音:机组噪音低至54dB(A),还有静音模式可选择
- 模块拼接:4台模块化集中控制和拼接,充分满足大面积户型要求
- 联动功能:与T8600联动实现开关,冷热切换,一键关闭功能
- 联网功能:自带RS485接口,轻松接入第三方家居智能或楼宇自控系统
- 远程控制:轻松接入江森自控智能家居系统,手机远程掌握冷暖系统
室内机:
YRFC卧室超静音室内机:专为卧室定制打造,为家人提供安静、舒适、智能、健康、简约、节能环保的室内环境,静享睡眠,安心无忧。
- 静以无声
卓越匠心设计,全天候静音运行,噪音低至19.5dB(A),独享舒适静谧空间
- 安然舒睡
送风温度均衡,送风距离又宽又长,室内温度均匀上升下降,空气不干燥不潮湿
- 随心而控
控制便利:T8600智能型温控器拥有五大模式任意选择
联动功能:与YVAG全变频系列主机联动,实现控制机组开关、模式切换
联网功能:可以单独开放协议给第三方智能家居,实现远程控制
睡眠模式:启用后夜间温升1.5℃不易着凉
童锁功能:防止孩童误操作
- 惠如清风
多种净化器选项,可高效净化PM2.5颗粒、杀菌除菌、过滤甲醛、过滤TVOC,让空气自然清新更健康
- 简约灵动
200mm超薄尺寸标配回风箱选配提升泵一体式设计,完美隐藏式安装,释放最大居住空间
- 安全高效
通过水作为冷媒,与空气进行热交换为室内提供稳定舒适的冷暖,无毒无害
高效设计,比一般室内机运行节能约30%,认真用好每一度电