HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

screw compressor unit RWKIIBCRC

RWKII-IC/EC冰场专用盐水机组

约克RWKII-IC/EC冰场专用盐水机组是专为体育竞技及娱乐冰场制冷应用设计的,可为冰场间接制冷系统提供小温差冷冻盐水,并带热回收功能。机组单撬块设计、全自动控制,所有部件的装配包括接管和敷线均在工厂完成,整机成撬出厂,可以最小化现场的安装工作量。
产品特性与优势
  • 采用约克双螺杆压缩机,25% ~ 100%的无级能量调节
  • 最先进的非对称型线设计锻钢转子,配套长寿命高效抗摩擦式滚动轴承
  • 压缩机专为无需润滑油泵运行而设计,配套高效卧式油分离器
  • 低噪音开式电机,通过D法兰与压缩机连接,安装简便,无需现场对中
  • 冷凝器、蒸发器采用最新高效传热管束,内壁强化传热,胀管密封性好,维修方便
  • 经济器为钎焊板式换热器,结构紧凑,换热效率高
  • 易于操作的控制中心可实现压缩机及制冷系统的主要运行参数显示、自动控制及安全保护,具有强大的数据处理及扩展功能,带中/英文显示,能适应各种应用的需求
  • 该机组为单撬块设计,整机成撬出厂,最小化现场安装工作量

参数:

主要技术参数:
制冷剂 R507
载冷剂 乙二醇
载冷剂出水温度范围 -15℃~-10℃
标准工况制冷量
(-13℃/-15℃出水)
400KW/450KW
热回收量 40~60KW

Contact Us

LeaveMessage
x