Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
RWKII-RC/BC系列螺杆压缩机组,采用R22制冷剂,是专门针对中国市场开发的产品,综合考虑了市场对产品自动化程度、运行效率、可靠性等方面的要求,技术成熟,安全可靠,在化工工艺冷却等系统的应用中,提供了高效节能的解决方案,是用户的性价比之选。
- 采用模块化设计,结构紧凑,兼顾性能与成本
- 采用约克双螺杆压缩机,转子为最先进的非对称型线设计,高效节能;配套的抗摩擦式滚动轴承在设计工况下有L10级的10万小时使用寿命
- 滑阀控制的100%-10%无级能量调节
- 压缩机专为无需润滑油泵运行而设计,所有喷油和润滑都靠正压差来实现
- 油分离器为卧式带集成式油槽的三级分离设计,可更换的聚积式分离器可使最终油气分离颗粒小于1微米
- 压缩机油冷却方式采用喷液式油冷,机组结构紧凑,方便维修保养
- 采用低噪音开式电机,通过D法兰与压缩机连接,使安装更为简便,且无需现场对中
- 采用先进的SmartViewII控制器,可实现压缩机及制冷系统的主要运行参数显示、自动控制及安全保护,具有强大的数据处理及扩展功能,带中/英文显示,能适应各种应用的需求
- 全系列机组均采用钎焊板式换热器作为经济器,结构紧凑,换热效率高,可大幅提高机组的制冷量和制冷效率
- 壳管式冷凝器采用最新高效传热管束,内壁强化传热,外壁翅化,且胀管密封性好,每根管子可单独更换,维修方便
- 干式蒸发器采用最新高效干式传热管束,内壁强化传热,且胀管密封性好,每根管子可单独更换,维修方便;水侧折流板能使冷冻水沿整个壳体方向均匀分布,制冷剂侧管箱结构特殊设计,保证制冷剂均匀分布,换热效率最佳
x