Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
HPS高压螺杆压缩机,秉承Frick® 40多年领先的工业螺杆压缩机设计技术,采用独特的高强度转子设计,并集成变速驱动技术使压缩机能够在更大容量范围内运行,同时实现更精确的容量控制,在高压应用工况下更加高效节能,可应用于CO2制冷循环,氨热泵及涡轮燃气增压等领域。
- 压缩机结构独特,运行可靠高效
- 壳体采用球墨铸铁,加工精度高,确保转子精确定位减少磨损
- 锻钢转子,精密加工,啮合间隙小
- 2片带弹簧顶紧的单面平衡式轴封,能承受高达90bar的静压
- 采用全抗磨轴承设计,减少能耗,提高可靠性
- 多个Vi可选,降低功耗提高效率
- VSD能量调节,可根据容量需求变化能进行精准的负荷匹配
- 可选的PhD测震系统能时刻检测压缩机的震动情况
参数:
机组型号 |
HPSH 1510 |
容积流量 |
292.8~595.6m3/h@2950~6000 rpm |
工作压力 |
5.5 MPa(MAX) |
应用行业 |
食品行业,燃气增压、区域供暖及蓄能等领域 |
x