Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
YEWS高效系列是一款为R134A水冷螺杆冷水机组市场设计开发的机组,更加贴合用户的效率需求,在拓展机组应用范围的基础之上,更加强调机组的可靠性,并持续减少碳排放量。
- 高效节能
YEWS系列产品效率最高可达中国能效等级二级。
行业领先的空气动力学设计理念配合精密加工工艺成就了机组的高效驱动;
专利的混合降膜式蒸发器保证了极佳的换热效率;
先进的冷媒和油系统设计及解决方案让整机效率更上一层楼;
完美的控制逻辑保证机组在各个负荷点都保持在最高效率运行。
- 应用灵活
YEWS系列机组可用于舒适性空调,冰/水蓄冷,和工艺冷却等各种场合。
特殊设计的压缩机可有效应对高压头工况;
完全而实时的参数探测与系统保护使得机组即使在极端恶劣工况下也可稳定运行。
- 稳定可靠
YEWS系列机组在设计,生产和制造方面全方位保证运行稳定,可靠持久。
工业级的压缩机设计标准让机组核心部件更稳定耐久;
3重油系统解决方案让系统润滑更加充分可靠,减少故障率;
最新科技的机组控制中心让机组加减载更加顺畅平滑,应对工况变化随心所欲,对机组的保护充分周到;
超过40年的螺杆式冷水机组设计、生产和运行经验更是面面俱到,让您后顾无忧。
- 低碳环保
YEWS系列机组可减少间接和直接碳排放,降低碳排放指标,倡导可持续发展。
通过高效运行可减少电厂电力的供应,间接减少电厂碳排放;
通过专利的混合降膜式蒸发器设计,减少制冷剂的充注和排放量,直接减少温室效应的影响。
参数:
型号 |
YEWS 100 |
YEWS 130 |
YEWS 170 |
YEWS 200 |
YEWS 215 |
YEWS 260 |
YEWS 300 |
YEWS 340 |
YEWS 375 |
YEWS 415 |
额定制冷量(KW) |
359 |
450 |
584 |
708 |
749 |
906 |
1041 |
1192 |
1316 |
1455 |
额定制冷量(Ton) |
102 |
128 |
166 |
201 |
213 |
258 |
296 |
339 |
374 |
414 |
额定制冷输入功率(KW) |
68.7 |
84.7 |
106.4 |
133.3 |
123.4 |
159.0 |
180.0 |
204.7 |
227.0 |
246.5 |
x