Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
CYK系列机组是在约克经典机型YK系列上拓展并秉承多年来双级系统应用的经验而开发的,具有更宽广的运行范围,可以满足常规离心机组无法达到的高压头大冷量制冷制热系统的需求。
- 专为高压头工况设计的冷水机组。
- 普通离心式冷水机组由于压缩机的压比有限而无法在高压头工况下应用。CYK机组通过采用双级原理,克服了普通机组设计中的难点。
- 双级设计将两台单独的压缩机串联在一起,通过两台压缩机对制冷剂气体进行压缩,使系统获得一个更高的总压比,从而解决在极限工况时高压应用的需求。
- 适用性广,灵活度高。
- 为热泵/冰蓄冷应用而专门开发设计,可广泛应用于地表水、地下水、土壤源等热泵系统或冰蓄冷系统中。
- 可在满足用户夏季制冷的同时满足冬季制热要求,从而即可减小锅炉等设备的装机容量,节省或省却了锅炉等设备的运行费用,又能减少温室气体及有毒有害气体的排放。高效节能,绿色环保。
- 能够实现较高的冷凝器出水温度(最高达77℃),是大型区域集中供热系统的最佳解决方案,如江水、海水源、污水源热泵,热电厂废热回收等。
- 或在满足用户白天制冷的同时满足夜间蓄冷要求,从而即可减小用电高峰时的电量,节省运行费用。高效节能,绿色环保。
- 能够实现较低的载冷剂出水温度(最低-17.8℃),是大型区域集中空调冰蓄冷系统的最佳解决方案。还可选配双蒸发器系统。
x