Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
YVAE-X变频模块式风冷冷水/热泵机组传承约克多年的水机产品设计及应用经验,采用高效直流变频以及创新的换热器设计,性能更卓越,结合新型轴流(EC)电机及定制化风扇组件,运行更平稳,噪声更低,可靠性更高;支持全年制冷,全年制热,工艺冷却,变频水力组件等多种功能,极大的扩展了风冷模块机组的应用领域。
- 性能卓越:YVAE-X机组全系列达到国标一级能效, IPLV(C) 高达4.65
- 稳定可靠:江森自控约克拥有十九年以上的模块机产品设计、运行和服务经验。倾力打造生命周期加速实验室,验证各种极限工况,保证机组可靠性
- 全年制冷:标配低温组件, -20℃~48℃环温下稳定制冷运行,基本满足全年制冷需求
- 全年制热:标配高温制热组件, -15℃~43℃环温下稳定制热运行,基本满足全年制热需求
- 工艺冷却:机组最低出水温度低至-8℃,满足工艺冷却等特殊应用需求
- 变频水冷模块:可选配变频水力模块, 支持一次泵变流量,运行更节省
- 配置灵活:YVAE-X不仅支持变频系列内模块混拼,更支持与约克YCAE-X定频系列进行混拼,配置更灵活
- 专利设计:创新专利的八面换热设计,全方位换热,合理利用空间,有效提高换热器效率
- 智能控制:新一代微电脑控制平台,32台模块拼接,轻松接入楼宇BAS系统
- 低碳环保:利用可再生的空气能替代锅炉/燃煤采暖,可降低二氧化碳排放量,减少大气污染
x