HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

Mini YHAU CG Direct Fired

小型直燃型吸收式冷温水机组

约克YHAU-CG/CA-CXR系列直燃型溴化锂吸收式冷温水机组代表着全球行业领先的吸收式制冷(热)技术,开发出适用于空调面积较小、制冷量较小、机房面积受限等特殊客户需求的小型、模块化的直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组。

该机组以天然气、轻油等燃料作为驱动热源,使用水作为制冷剂,溴化锂(LiBr)溶液作为吸收剂,以水-溴化锂溶液为工质对,制取空调或工艺用冷(热)水的设备。

该机组紧凑的外形设计以及灵活的安装方式,使得约克YHAU-CG/CA-CXR直燃型溴化锂吸收式冷温水机组成为众多用户的理想选择。自三十年前首次推向市场,约克YHAU-CG/CA-CXR直燃型溴化锂吸收式冷温水机组已经赢得用户的广泛信赖,全球装机容量超过13,000台。

产品特性与优势
  • 应用灵活
    该机组结构紧凑,高度不超过1,900mm,可通过叉车或货运电梯搬运,尤其适用于机房面积受限的使用场合。
  • 安装方便
    模块化设计,可根据现场机房条件优化布置,也可根据用户负荷自由搭配,安装方式灵活。
    整装成套设计及工厂保温, 配备便捷检修门,适用于机组室外安装。
  • 系统能效高
    采用先进的燃烧技术以及高温发生器设计,系统能效高达1.23(基于低位热值核算)。
  • 无级调节负荷
    制冷量调节范围宽广(25%-100%),运行灵活可靠,可以满足多种工况。
  • 运行可靠
    约克凭借其世界领先的工程设计、产品性能和卓越服务,确保机组在其生命周期内稳定、高效运行,最大程度地降低机组的使用费用。

参数:

YHAU-CG/CA N30CXR
(H30CXR)
N40CXR
(H40CXR)
N50CXR
(H50CXR)
N60CXR
(H60CXR)
N70CXR
(H70CXR)
N80CXR
(H80CXR)
N100CXR
(H100CXR)
-
(AH100CXR)
制冷量 USRT 30 40 50 60 70 80 100 100
kW 105 141 176 211 246 281 352 352
制热量 kW 79(130) 105(170) 131(210) 158(250) 184(300) 210(340) 263(420) 387
设计工况 冷冻水(°C) 12.5/7.0
热水(°C) 55.9(53.4)/60.0
冷却水(°C) 32.0/37.9

()内为制热加大系列参数

Contact Us

LeaveMessage
x