约克YK高温热泵机组秉承约克优异的离心式压缩机技术,采用开式驱动、OptiSoundTM、工业级PLC控制中心等独特设计,可以根据客户现场工况度身定制热泵机组、满足不同加热工艺的独特需求。在工况变化及部分负荷情况下,确保热泵机组安全、可靠、高效的优异性能。
- 高热水出水温度- 显著节能
YK高温热泵机组,采用高承压压缩机设计,生产温度可达77℃的高温热水,可广泛用于大型区域供暖及各类生产工艺加热过程。显著降低加热工艺运行能耗。
- 制冷模式/热泵模式自由切换-全年使用效率高
YK高温热泵在不需要供热而需要制冷的情况下,可以由热泵模式切换为制冷模式。在有冬季供暖、夏季供冷的应用场合,可以实现“一机两用”,从而提高机组全年使用率、缩短设备投资回收期,取得良好的经济收益。
- 度身定制-确保安全、稳定、高效运行
YK高温热泵采用工业级设计标准,每台热泵机组均根据客户现场工艺/工况条件进行优化设计。从压缩机选型优化、换热器选型、客户定制的PLC控制策略、OptiSoundTM控制装置、蒸发器/冷凝器热气旁通设计等层面对热泵系统进行综合
- 优化设计。在全年变工况、变负荷的实际运行情况下,确保热泵机组安全、可靠、高效运行。
- 工业级PLC控制器-面向客户的灵活控制
YK高温热泵使用工业级PLC控制柜,具有可靠性高、设计寿命长、能够面向客户定制等优点。PLC控制器采用10英寸真彩触摸屏,操作简单、直观。该PLC控制柜兼容Modbus、BACnet, Ethernet等多种通讯协议,能够实现和集中控制系统的完美兼容。
- PRV 部分负荷控制- 优异部分负荷运行能效
YK高温热泵负荷控制采用约克领先的PRV(预旋转导叶)控制设备。在供热初寒/末寒期当客户供热负荷降低或需要的热水温度低于设计值时,可以实现精准的热水出水温度控制,同时实现热泵机组优异的部分负荷能效。
- 开式驱动-安全可靠
YK高温热泵采用风冷电机驱动的开式驱动设计理念,避免了电机和热泵机组制冷剂系统直接接触。当电机出现故障时可以实现电机快速维修、更换,而无需对整台热泵机组进行内部清洗及更换制冷剂。大大增强了热泵机组的安全可靠性。
- 结构紧凑-安装方便、占地面积小
YK高温热泵整体机组布局采用精密设计,在降低占地面积的同时保证机组维护的便利性。根据客户现场安装条件的要求,整个机组可以全部或部分在工厂组装、现场只需少量的接管和布线即可完成安装。