YLPA涡旋式风冷冷水/热泵机组 – 风冷冷水热泵机组 | Johnson Controls
YLPA涡旋式风冷冷水/热泵机组

YLPA涡旋式风冷冷水/热泵机组

100~183 TR (350~645kW)

  • 整体式热泵设计,配置灵活
  • 冷量范围:350~645kW
  • GB IPLV高达3.98
  • 高效涡旋压缩机,舒适宁静

产品概述

YLPA系列涡旋式风冷冷水/热泵机组采用板式蒸发器,高效涡旋式压缩机,安全可靠,高效节能,冷量范围100~183TR,是专为中央空调的末端设备提供冷热水源的空调主机设备,机组为整体式设计,安装与室外屋顶或地面,广泛应用与商场、办公楼、宾馆、医院等不同场合。

产品概述

产品特性与优势

 
  • 高效节能:采用专为R410A设计的压缩机,压缩机并联设计,综合部分负荷性能系数GB IPLV达到国家2级能效,为节能产品
  • 运行可靠:可靠的系统设计和控制使机组可在大温差、小流量条件下稳定运行,高防护等级风扇电机及电控箱设计,使机组防护更全面
  • 安装方便:机组设计结构紧凑,尺寸更小;现场只需连接水管和电源线即可使用,有效缩短安装周期
  • 宽运行范围:夏季最高允许在52℃的环境温度下运行
  • 一机多用:可提供热回收选项,实现夏季制冷、冬季供暖、制取生活或工艺热水等多种功能
  • 绿色环保:采用无淘汰期的R410a环保冷媒,保护环境,安全无伤害。