Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
约克YRFC卧室超静音室内机
YRFC (3.1~6.0KW)
家用水系统中央空调室内机YRFC卧室超静音室内机,专为卧室定制打造,为家人提供安静、舒适、智能、健康、简约、节能环保的室内环境,静享睡眠,安心无忧。
- 静以无声:卓越匠心设计,全天候静音运行,独享舒适静谧空间。
- 安然舒睡:室内机送风温度均衡,家人也不会有瞬间被冷风吹醒的困扰;室内机送风温度接近人体温度,卧室温度均匀上升下降,家人不会感到忽冷忽热;室内空气不干燥不潮湿很亲肤,无论夏季还是冬天肌肤水当当;室内机送风距离又宽又长,气流柔和,卧室每个角落温度均匀一致,不会靠近风口冷冰冰、热烘烘。
- 惠如清风:多种净化器选项,可高效净化室内空气里的PM2.5颗粒、杀灭细菌霉菌、过滤TVOC,让空气自然清新更健康,惠如清风拂面,宛若身处山林。
- 简约灵动:200mm超薄尺寸标配回风箱选配提升泵一体式设计,超薄小巧结构,完美隐藏式安装,释放最大居住使用空间。
- 安全高效:室内机通过水作为冷媒,与空气进行热交换为室内提供稳定舒适的冷或者暖,无毒无害。
参数:
型号 |
吊顶安装型 |
YRFC03 |
YRFC04 |
YRFC06 |
制冷量(KW) |
3.1 |
4.1 |
6.0 |
制热量(KW) |
5.2 |
6.8 |
9.7 |