Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
变频螺杆式水冷冷水机组YVWA系列
120-300TR
YVWA系列变频螺杆式水冷冷水机组采用HFC-134a绿色环保冷媒,混合降膜式蒸发器,变频双螺杆压缩机。安全可靠,高效节能,高IPLV,低噪声,冷量范围为120-300TR,可以实现空调、蓄冰、热泵和热回收等多种应用。
- 高效节能:YVWA的部分负荷效率(IPLV或NPLV)较常规冷水机组高出30%,可大大降低运行能耗,有效缩短项目的投资回报期。
- 环保冷媒,造福人类:YVWA采用HFC-134a环保冷媒,并且通过混合降膜式蒸发器的应用,大大减少冷媒充注量;高效的YVWA系列机组通过减少电能消耗,间接地减少电厂CO2的排放量,降低对大气环境的影响;帮助您获得LEED认证。
- 应用广泛:YVWA机组可采用冷却塔、蒸发式冷凝器、干冷器等冷却方式,普遍适用于蓄冰、热回收、热泵等应用场合,可满足客户多种需求。
- 高效换热,表现卓越:采用最新的混合降膜式蒸发器和高效换热铜管,提高效率;水侧和制冷剂侧强化换热,减少机组能耗和管道结垢。
- 卓越的电气特性:YVWA变频压缩机提供无电流冲击的软启动方式,机组启动电流永远不会超过其满负荷时的名义电流值,可以降低客户的电力配套成本,而且电机在启动时不会过热,在电源故障停机时可快速重新开机。
- 行业经验:1979年,江森自控发明并首次将VSD技术应用在冷水机组上;在全球100多个国家中,有超过40,000台压缩机正在运行,总冷量累计超过300万冷吨。全球累计 40,000 年的现场运行经验。
x