Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
约克双冷源新风处理机组YSM,是专为温湿度独立控制系统量身定制的新风处理设备。承担着排除空调系统湿负荷,保障室内空气品质的任务。机组采用全新专利设计箱体,模数化设计,细节可满足洁净行业应用需求。
- YSM系列组合式空调机组拥有AHRI410、AHRI1350、Eurovent多项国际认证
- 垂恩品牌静电除尘装置,PM2.5一次净化效率≥90%,通过EMC电磁兼容测试和CE-LVD认证;纳米级TiO2健康空气杀菌器,高效杀菌除异味
- 可根据客户需求配置不同的热回收形式,回收排风中的余冷(热),经济节能
- 采用高效节能的EC风机,风量风压灵活控制,整机尺寸紧凑,节省机房空间
- 深度除湿模块采用涡旋压缩机,410A环保冷媒。通过蒸发器对新风进行深度除湿,冷凝器将送风温度进行再热,满足室内送风要求。
- 配置电极加湿器,控制精度高。冬季根据回风湿度控制加湿器的调节。
x