HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

TKJ Residential Air Purifier
TKJ250F-A01
TKJ450F-A01
TKJ600F-A01
TKJ840F-A01
TKJ Residential Air Purifier
TKJ Residential Air Purifier
TKJ Residential Air Purifier

垂恩家用空气净化器

康净系列

康净系列家用空气净化器拥有超大颗粒物与甲醛洁净空气量及累计净化量,净化速度更快且寿命更久,为用户创造健康洁净的生活。

产品特性与优势
资源
  • 颗粒物CADR值最高达840m³/h,净化速度快;净化能效达高效级,更节能环保。颗粒物累计净化量CCM达国家最高P4级,滤网寿命更长,净化量更高。
  • 产品甲醛CADR值最高达480 m³/h,同时甲醛累计净化达国家最高级F4级,适用于新装修用户快速高效除醛,亦适用于日常生活中长期高效除醛,捍卫健康生活。
  • 产品配置多效复合HEPA滤网,更大展开面积,高效去除PM2.5、PM10、花粉、甲醛等。
  • 产品采用低耗高效电机和优化的风道设计,气流平稳流畅,实现大风量、低噪声。
  • 产品采用激光PM2.5传感器,高精度实时监测数字显示。LED灯显示室内空气品质,让净化效果看得见。
  • 产品有速净、智能、静音等控制模式和定时开关功能,满足用户不同需求。同时特有的智能光感应功能为用户创造静谧舒适的睡眠空间。

产品规格参数:

产品型号 TKJ250F-A01 TKJ450F-A01 TKJ600F-A01 TKJ840F-A01
建议适用面积 18-30㎡ 32-54㎡ 42-72㎡ 58-100㎡
颗粒物洁净空气量CADR 250m³/h 450m³/h 600m³/h 840m³/h
甲醛洁净空气量CADR 140m³/h 270m³/h 380m³/h 480m³/h
颗粒物累积净化量CCM P4 P4 P4 P4
甲醛累积净化量CCM F4 F4 F4 F4
颗粒物净化能效等级 高能效 高能效 高能效 高能效
甲醛净化能效等级 高能效 高能效 高能效 高能效
除菌率 ≥99.9% ≥99.9% ≥99.9% ≥99.9%
噪音@静音模式下 39dB(A) 39dB(A) 39dB(A) 39dB(A)
噪音@速净模式下 59dB(A) 64dB(A) 65dB(A) 66dB(A)
额定电压 220V/50Hz V 220V/50Hz V 220V/50Hz V 220V/50Hz V
额定功率 49w 50w 65w 75w
产品尺寸 408(w) x 214(d) x 420(h) mm 402(w) x 247(d) x 555(h) mm 481(w) x 280(d) x 612(h) mm 380(w) x 350(d) x 592(h) mm
产品重量 7.5 kg 8.9 kg 11.5 kg 13.6 kg
滤网更换提醒
空气质量显示
PM2.5 数字显示
定时功能
控制模式

速净模式,智能模式,静音模式


备注:产品性能根据GB/T18801-2015标准,在第三方实验室条件下测试所得。
产品建议适用面积根据颗粒物CADR值理论计算所得。