HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

centrifugal heat pump CYK

约克CYK双级离心式冷水(热泵)机组

约克CYK系列双级离心式冷水(热泵)机组采用R134a冷媒,适用于各种高压头应用。
产品特性与优势

适用于各种高压头应用,其中包括: 蓄冰应用:在冰蓄冷或工艺冷却应用的场合中,在盐水出水温度-7℃和冷却水出水温度35℃时,制冷量范围为300TR到2000TR。盐水出口温度最低可至-18°C。 热泵应用场合:CYK机组在热泵应用场合,制热量范围从2900kW到11700kW。制热出水温度最高可达77°C。可广泛应用于地表水、地下水、土壤源等热泵系统。在满足用户夏季制冷的同时满足冬季制热要求,从而减小制冷机、锅炉等设备的装机容量,显著减少运行能耗费用。 风冷应用场合: 当循环冷却水采用风冷散热器冷却时,在冷冻水出水温度7℃和冷却水出水温度最高68.3℃工况时,制冷量范围为600TR到2500TR。

  • 适用性广
    CYK双级离心式机组的每一台压缩机都可以根据实际应用场合的需要进行叶轮尺寸和转速的最佳配置,以获得最优化设计,满足不同客户的要求。
  • 结构紧凑,减少现场安装成本
    CYK双级离心式机组专为减低安装费用设计。压缩机和电机直接安装在筒体上,机组经精密设计,以确保最小的安装尺寸,并便于维护。在安装空间允许的条件下,机组可以全部或部分工厂组装,现场只需少量的接管和布线即可完成安装。
  • 优越的部分负荷性能,显著降低运行成本
    采用两台压缩机串联,每台压缩机均可使用预旋转导叶(PRV)进行容量控制。根据实际运行工况,进行相应的调节,使机组高效运行。尤其是在部分负荷下,机组性能明显优于普通单机多级压缩机组。
  • 高效热交换器,表现卓越
    热交换器采用了最新的高效换热铜管,使传热效率最佳、结构紧凑。水侧和制冷剂侧强化传热,减少机组能耗和管道结垢。
  • 彩色图像控制中心
    CYK双级离心式机组采用功能强大的彩色图象显示控制中心,大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。控制中心配有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键。
  • 优化配置,性能最佳
    每台冷水机组的选择都需满足建筑的负荷及节能要求。CYK双级离心式机组,提供大量的标准换热器和流程布置以供选择,实现最佳匹配。